- Artigo não.:
- SZ 4000300
- Descrição do produto
- Principalmente quando as caixas ou armários forem expostos a condições climáticas alternadas, é possível que haja condensação de água nas caixas e armários fechados devido às diferenças de pressão. A membrana de vedação integrada no tampão de compensação
- Dados técnicos
- Rosca de conexão M12 x 1,5
- Fluxo de ar de até 60 litros/hora com uma diferença de pressão de 70 mbar
- Material
- Aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
- Escopo de fornecimento
- Inclui contraporca
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 4
- Type 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Comprimento
- 10 mm
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrição do produto
-
Tampão de compensação da pressão SZ, aço inoxidável 1.4305