Saída da água condensada

Artigo não.: SZ 2459000

Saída da água condensada para drenagem segura da água condensada de dentro e proteção contra respingos de água por fora (efeito labirinto).

Artigo não.:
SZ 2459000
Descrição do produto
Para drenagem segura da água condensada de dentro e proteção contra respingos de água por fora (efeito labirinto). Diâmetro necessário da perfuração: 16 mm. (No caso das caixas AX em chapa de aço, a perfuração já está pronta na base.)
Material
Poliamida
Cor
Semelhante a RAL 7035
Nota
Proteção contra respingos de água no caso de montagem adequada embaixo
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 44
Emb.
6 unid.
Peso líquido
0,03 kg
Peso bruto
0,038 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177023741
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descrição do produto
DRENO AGUA CONDENSACAO )
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Info sheet
Product presentations