Lateral subdividida na vertical para VX IT

Artigo não.: VX 5301242

Laterais subdivididas na vertical para VX IT

Artigo não.:
VX 5301242
Vantagens
Manuseio simples e fácil
Facilidade no fechamento por meio de fechos de encaixe
Acesso perfeito a todos os componentes
A abertura só é possível por meio dos elementos de trava internos, pressupondo o livre acesso pelas portas, o que aumenta expressivamente a segurança
As laterais podem ser removidas individualmente a qualquer momento, sem necessidade de usar ferramenta
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 laterais
Trilho de montagem
6 dobradiças
4 fechos rápidos
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
O acesso pelas portas dianteiras e traseiras tem que ser assegurado
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 1.200 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
30 kg
Peso bruto
32,4 kg
PCF/emb (cadle to gate)
123,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177955837
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
Documentação
Manual de instruções