O produto sairá de linha em: 30 de ago. de 2024
- Artigo não.:
- VX 5301247
- Vantagens
- Manuseio simples e fácil
- Facilidade no fechamento por meio de fechos de encaixe
- Acesso perfeito a todos os componentes
- A abertura só é possível por meio dos elementos de trava internos, pressupondo o livre acesso pelas portas, o que aumenta expressivamente a segurança
- As laterais podem ser removidas individualmente a qualquer momento, sem necessidade de usar ferramenta
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 laterais
Trilho de montagem
6 dobradiças
4 fechos rápidos
Inclui material de fixação - Indicação de montagem
- O acesso pelas portas dianteiras e traseiras tem que ser assegurado
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Material básico
- Chapa de aço
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Documentação
- Manual de instruções