Lateral retentora inteiriça e encaixável para VX IT

Nº do item: VX_IT 5301.287

Lateral retentora para VX IT. Para ser montada suspensa entre dois racks VX IT.

Nº do item:
VX_IT 5301.287
Descrição do produto
Para ser montada suspensa entre dois armários modulares. Contendo, respectivamente, um orifício com Ø 40 mm no canto direito e esquerdo para passagem de cabos, tubulações, etc. Esses furos podem ser fechados com os acabamentos inclusos no fornecimento.
Vantagens
Encaixe simples e fácil
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
Lateral retentora
2 acabamentos
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Altura: = 2.200 mm
Profundidade: = 1.000 mm
Indicação de montagem
É necessária uma fresta de 3 mm para inserir a lateral retentora
Nota
Utilizar conexão para montagem modular externa de 3 mm
Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular
As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20 (com os acabamentos montados)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
29 kg
Peso bruto
29,5 kg
PCF/emb (cadle to gate)
112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177954878
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated
Documentação
Manual de instruções