Lateral retentora inteiriça e encaixável para VX IT

Artigo não.: VX 5301315

Lateral retentora para VX IT. Para ser montada suspensa entre dois racks VX IT.

Artigo não.:
VX 5301315
Descrição do produto
Para ser montada suspensa entre dois armários modulares. Contendo, respectivamente, um orifício com Ø 40 mm no canto direito e esquerdo para passagem de cabos, tubulações, etc. Esses furos podem ser fechados com os acabamentos inclusos no fornecimento.
Vantagens
Encaixe simples e fácil
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
Lateral retentora
2 acabamentos
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Altura: = 2.450 mm
Profundidade: = 1.000 mm
Indicação de montagem
É necessária uma fresta de 3 mm para inserir a lateral retentora
Nota
Utilizar conexão para montagem modular externa de 3 mm
Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular
As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20 (com os acabamentos montados)
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177954953
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated
Documentação
Manual de instruções