- Artigo não.:
- VX 5301274
- Descrição do produto
- Para montagem/desmontagem posterior de armários instalados em módulo. Em um sistema de climatização ou em aplicações com gás extintor, o perfil de vedação integrado ajuda a vedar o armário. A instalação pode ser feita pelo lado de fora, antes da montagem do armário no módulo, ou pelo lado de dentro, depois que o armário já tiver sido montado no módulo. Por ficar dentro da estrutura do quadro, a lateral retentora pode ser montada posteriormente a qualquer momento. Não é preciso manter uma distância definida entre os armários.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- 2 chapas de proteção
4 acabamentos
Trilho de montagem
Vedação
Inclui material de fixação
- Adequado para
- Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 1.000 mm
- Indicação de montagem
- A montagem/desmontagem somente é possível no armário sem instalações internas
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 23,5 kg
- Peso bruto
- 24 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177954816
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm.