Lateral retentora subdividida na vertical e parafusada para VX IT

Artigo não.: VX 5301.321

Lateral retentora para VX IT. Para montagem/desmontagem posterior de armários instalados em módulo.

Artigo não.:
VX 5301.321
Descrição do produto
Para montagem/desmontagem posterior de armários instalados em módulo. Em um sistema de climatização ou em aplicações com gás extintor, o perfil de vedação integrado ajuda a vedar o armário. A instalação pode ser feita pelo lado de fora, antes da montagem do armário no módulo, ou pelo lado de dentro, depois que o armário já tiver sido montado no módulo. Por ficar dentro da estrutura do quadro, a lateral retentora pode ser montada posteriormente a qualquer momento. Não é preciso manter uma distância definida entre os armários.
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
2 chapas de proteção
4 acabamentos
Trilho de montagem
Vedação
Inclui material de fixação
Adequado para
Altura: = 2.450 mm
Profundidade: = 1.200 mm
Indicação de montagem
A montagem/desmontagem somente é possível no armário sem instalações internas
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177954984
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
Documentação
Info sheet
Manual de instruções