- Artigo não.:
- TS 8700060
- Vantagens
- Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato
- Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação
- Pinos de aterramento com superfície de contato
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Material básico
- Aço inoxidável
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 28,2 kg
- Peso bruto
- 29,75 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
-
PAREDES LATERAIS 2000X600MM EM ACO INOX