- Artigo não.:
- TS 8184500
- Descrição do produto
- Esta é a alternativa para as laterais padrão com o objetivo de melhorar o visual no caso de montagem modular lado traseiro/lado traseiro, lado traseiro/lateral ou montagem em ângulo. A fresta que se abre entre as laterais padrão é reduzida a uma medida mínima. No caso do armário TS montado em ângulo, o escopo de fornecimento inclui uma lateral assimétrica. A quantidade de laterais assimétricas adicionais necessárias depende da variante de montagem selecionada.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 400 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 15,392 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177263642
- ECLASS 8.0
- 27182101