Laterais assimétricas Para TS 8

Artigo não.: TS 8186500

Laterais: assimétricas, para TS, chapa de aço.

Artigo não.:
TS 8186500
Descrição do produto
Esta é a alternativa para as laterais padrão com o objetivo de melhorar o visual no caso de montagem modular lado traseiro/lado traseiro, lado traseiro/lateral ou montagem em ângulo. A fresta que se abre entre as laterais padrão é reduzida a uma medida mínima. No caso do armário TS montado em ângulo, o escopo de fornecimento inclui uma lateral assimétrica. A quantidade de laterais assimétricas adicionais necessárias depende da variante de montagem selecionada.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Material básico
Chapa de aço
Emb.
2 unid.
Peso líquido
27,552 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177263666
ECLASS 8.0
27182101
Fichas técnicas
Technical Data sheet