Lateral travável para TS, TS IT

Artigo não.: DK 7816120

Laterais: traváveis, para TS, chapa de aço.

Artigo não.:
DK 7816120
Descrição do produto
Permite ser simplesmente encaixada no lado de cima. Travamento através de fecho de segurança nº 3524 E. Pinos de aterramento com superfície de contato.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 laterais com 4 fechos de segurança nº 3524 E cada uma.
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
2 unid.
Peso líquido
30,7 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177330733
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Documentação
Manual de instruções