Este item será descontinuado em: 30 de dez. de 2023
- Artigo não.:
- DK 7824180
- Descrição do produto
- Permite ser simplesmente encaixada no lado de cima. Travamento através de fecho de segurança nº 3524 E. Pinos de aterramento com superfície de contato.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 laterais com 4 fechos de segurança nº 3524 E cada uma.
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 1.000 mm - Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 24,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177232365
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Documentação
- Manual de instruções