Lateral para gerenciamento de cabos Para DK-TS

Artigo não.: DK 7824560

Lateral para gerenciamento de cabos para DK-TS. Dispositivo universal para o gerenciamento de cabos em armários e racks para rede nos quais é necessário um gerenciamento eficaz de grandes quantidades de cabos e condutores.

Artigo não.:
DK 7824560
Descrição do produto
Dispositivo universal para o gerenciamento de cabos em armários e racks para rede nos quais é necessário um gerenciamento eficaz de grandes quantidades de cabos e condutores. Também pode ser utilizada como lateral retentora com possibilidade de gerenciamento de cabos. Devido à montagem no nível interno, os cabos podem ser conduzidos tanto no lado de dentro como também no lado de fora – mesmo em combinação com uma lateral. Opções de montagem: Diretamente no nível de fixação interno dos armários TS 8.
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,693 kg
Peso bruto
9,15 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177234246
ECLASS 8.0
27400604