Divisória para TS

Artigo não.: TS 8609080

Para separar determinados compartimentos do armário. Através da simetria do sistema de quadros, a divisória também pode ser montada no lado de trás.

Artigo não.:
TS 8609080
Descrição do produto
Para separar determinados compartimentos do armário. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação. Devido à simetria do quadro do armário e de acordo com as respectivas dimensões, as divisórias também podem ser montadas no lado de trás.
Aplicações
Encaixes nos cantos e no meio das laterais possibilitam a utilização de cantoneiras e peças para montagem modular, mesmo com uma divisória montada.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 800 mm
Instalações possíveis
A montagem é feita no nível de fixação externo
O nível interno permanece livre para as demais instalações
Indicação de montagem
A divisória também pode ser montada no lado de trás. Desta forma, por exemplo, os conversores de frequência para dissipar o calor podem ser montados em uma divisória com os dissipadores de calor voltados para o lado de fora e serem protegidos/blindados com uma chapa de cobertura.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Emb.
1 unid.
Peso líquido
17,683 kg
Peso bruto
18,61 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177208766
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Descrição do produto
TS LATERAL DIVISORIA C/2000X800MM
Documentação
Manual de instruções