- Artigo não.:
- DK 7824650
- Descrição do produto
- Placas para atenuação de ruídos para revestir armários ou para montagem posterior. Por serem autocolantes no lado de trás, as placas para atenuação de ruídos podem ser facilmente fixadas nas superfícies desejadas. Os ruídos são absorvidos, reduzindo consideravelmente sua emissão. O kit foi concebido para o revestimento do teto, das laterais e do painel traseiro de um armário com dimensões L x A x P de 800 x 2000 x 800 mm. Outros tamanhos podem ser obtidos cortando as placas na medida desejada.
- Material
- Espuma flexível à base de resina de melamina
Classe de material de construção: B1 segundo a norma DIN 4102
- Cor
- Cinza claro
- Escopo de fornecimento
- Inclui pinos distanciadores para isolamento dos ruídos da chapa do teto
- Espessura do material
- 20 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,715 kg
- Peso bruto
- 3,72 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261