Lateral parafusada para CS Toptec, montagem modular

Artigo não.: CS 9781280

Lateral dupla parafusada incluindo peças laterais do teto.

Artigo não.:
CS 9781280
Material
Alumínio AlMg3
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Laterais
Peças laterais do teto
Inclui material de aterramento e fixação
Adequado para
Tipo de caixa: CS Toptec, montagem modular
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 800 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Material básico
Alumínio
Emb.
2 unid.
Peso líquido
63 kg
Peso bruto
65 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177548251
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
CS Lateral dupla, para AP: 2000x800 mm, alumínio AlMg3
Documentação
Manual de instruções