- Artigo não.:
- CS 9781880
- Material
- Alumínio AlMg3
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Laterais
Peças laterais do teto
Inclui material de aterramento e fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: CS Toptec, montagem modular
Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 800 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 57 kg
- Peso bruto
- 63 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177986060
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
-
CS Lateral dupla, para AP: 1800x800 mm, alumínio AlMg3