Lateral OCP para rack OCP ORV3

Artigo não.: IT 7100500

Para mais proteção contra o acesso indevido, além de otimizar a circulação de ar dentro do rack OCP ORV3 da Rittal.

Artigo não.:
IT 7100500
Vantagens
Mais proteção contra o acesso indevido
Circulação otimizada do ar, já que o ar pode ser direcionado com precisão da frente para trás
As laterais também podem ser utilizadas como divisórias entre os racks
Montagem simples e rápida com o dispositivo de posicionamento no lado de baixo
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão e acabamento com pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Emb.
2 unid.
Peso líquido
18,2 kg
Peso bruto
30,664 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177998575
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
Lateral OCP, AxP: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, para rack OCP ORV3, 44 UA
Documentação
Manual de instruções