- Artigo não.:
- VX 5301235
- Descrição do produto
- A possibilidade de um travamento adicional pelo lado interno da lateral oferece um maior nível de segurança. Através das cantoneiras de travamento, as laterais são parafusadas ao perfil do quadro pelo lado de dentro.
- Superfície
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- 2 cantoneiras de montagem
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- O acesso pelas portas dianteiras e traseiras tem que ser assegurado
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 (em combinação com os armários das séries VX e VX IT)
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,11 kg
- Peso bruto
- 0,131 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
VX internal interlock for side panel, screw-fastened, material: sheet steel, zinc-plated