- Artigo não.:
- TS 8800110
- Descrição do produto
- O ângulo de abertura de 180° oferece livre acesso. A montagem pode ser feita opcionalmente pelo lado de dentro ou de fora do armário.
- Vantagens
- Mesmo com a utilização das dobradiças, o grau de proteção do armário permanece inalterado
- Aplicações
- Basta substituir os 3 suportes de partes planas pelas dobradiçasBasta substituir os 3 suportes de partes planas pelas dobradiças
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Nota
- Somente no caso da utilização de dobradiças de 180° é que as dobradiças da lateral e da porta podem ser instaladas no mesmo perfil do armário
- Atenção! As laterais com e sem dobradiças, as portas e painéis traseiros sempre têm que estar em lados opostos.
- Em cada perfil vertical do armário poderá ser montada apenas uma superfície (dobradiças da lateral).
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 0,87 kg
- Peso bruto
- 0,982 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
-
DOBRADICA 180¦ LATERAL TS - 7035 (06 PC