Divisória para placas modulares para TS

Artigo não.: TS 8609100

Com recortes para a montagem de placas modulares para conectores ou para a passagem de cabos e para a passagem de sistemas de barramento e demais instalações e equipamentos.

Artigo não.:
TS 8609100
Descrição do produto
Com recortes para a montagem de placas modulares para conectores ou para a passagem de cabos e para a passagem de sistemas de barramento e demais instalações e equipamentos. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação. Devido à simetria do quadro do armário e de acordo com as respectivas dimensões, as divisórias também podem ser montadas no lado de trás.
Vantagens
Maiores possibilidades: os recortes de uma divisória são configurados individualmente com placas modulares para conectores de 16 ou 24 polos, com placas modulares para passagem de cabos e com placas modulares lisas.
Montagem mais rápida: via de regra, apenas uma parte de todos os recortes possíveis para conectores é utilizada. Com a nova tecnologia de divisórias não é necessário cobrir todos os recortes individualmente. Simplesmente instalar a placa modular lisa. Suas vantagens: menos placas, menos parafusos e menos trabalho de montagem.
Aplicações
Encaixes nos cantos e no meio das laterais possibilitam a utilização de cantoneiras e peças para montagem modular, mesmo com uma divisória montada.
Material
Chapa de aço de 2,0 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação e parafusos torx autoatarraxantes M5 x 12 mm para montagem das placas modulares.
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 500 mm
Instalações possíveis
A montagem é feita no nível de fixação externo
O nível interno permanece livre para as demais instalações
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,477 kg
Peso bruto
6,818 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177211728
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Descrição do produto
LAT. DIVIS. PlacaAS MODUL. TS 1800X500