- Artigo não.:
- TS 8609130
- Descrição do produto
- Com recortes para a montagem de placas modulares para conectores ou para a passagem de cabos e para a passagem de sistemas de barramento e demais instalações e equipamentos. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação. Devido à simetria do quadro do armário e de acordo com as respectivas dimensões, as divisórias também podem ser montadas no lado de trás.
- Vantagens
- Maiores possibilidades: os recortes de uma divisória são configurados individualmente com placas modulares para conectores de 16 ou 24 polos, com placas modulares para passagem de cabos e com placas modulares lisas.
- Montagem mais rápida: via de regra, apenas uma parte de todos os recortes possíveis para conectores é utilizada. Com a nova tecnologia de divisórias não é necessário cobrir todos os recortes individualmente. Simplesmente instalar a placa modular lisa. Suas vantagens: menos placas, menos parafusos e menos trabalho de montagem.
- Aplicações
- Encaixes nos cantos e no meio das laterais possibilitam a utilização de cantoneiras e peças para montagem modular, mesmo com uma divisória montada.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação e parafusos torx autoatarraxantes M5 x 12 mm para montagem das placas modulares.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
- Instalações possíveis
- A montagem é feita no nível de fixação externo
- O nível interno permanece livre para as demais instalações
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 10,239 kg
- Peso bruto
- 10,778 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177211759
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descrição do produto
-
LAT. DIVIS. PlacaAS MODUL. TS 2000X600