- Artigo não.:
- TS 8609160
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- Para a cobertura de recortes não utilizados. Possibilita a adaptação simples para recortes personalizados.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,88 kg
- Peso bruto
- 0,936 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
TS Placaa cega