- Artigo não.:
- TS 8609190
- Modelo
- Para buchas para entrada de cabos: inserir as buchas nos recortes, empurrar a chapa de fixação com vedação para baixo e parafusá-la.
- Descrição do produto
- Para a cobertura de recortes não utilizados. Possibilita a adaptação simples para recortes personalizados.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177386310
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421