- Artigo não.:
- SZ 8609140
- Modelo
- Para conectores de 24 polos
- Descrição do produto
- Com recortes para introduzir conectores. As placas modulares podem ser fixadas nas divisórias para placas modulares.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedação
- Quantidade de recortes
- 4
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,66 kg
- Peso bruto
- 0,68 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
TS Placaa cega