Placas modulares para conectores de 16/24 polos

Artigo não.: SZ 8609150

Com recortes para a introdução de conectores. Além da montagem em divisórias, as placas modulares também podem ser fixadas no esquema de perfurações em intervalos de 25 mm do armário e em trilhos do sistema VX/TS.

Artigo não.:
SZ 8609150
Modelo
Para conectores de 16 polos
Descrição do produto
Com recortes para introduzir conectores. As placas modulares podem ser fixadas nas divisórias para placas modulares.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui vedação
Quantidade de recortes
4
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,69 kg
Peso bruto
0,727 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177211773
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
PlacaA MODUL. CEGA CONECT. 16 POLOS
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas