Placas modulares para passagem de cabos

Artigo não.: SZ 8609170

Para a passagem de cabos pré-confeccionados. Através de cantoneiras ajustáveis com perfil de aperto elástico e encaixado, obtém-se uma passagem de cabos firme e bem vedada. Cantoneira fixa perfurada para fixação de cabos.

Artigo não.:
SZ 8609170
Modelo
para passagem de cabos
Descrição do produto
Para a passagem de cabos pré-confeccionados. Através de cantoneiras ajustáveis com perfil de aperto elástico e encaixado, obtém-se uma passagem de cabos firme e bem vedada. Cantoneira fixa perfurada para fixação de cabos.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui vedação e material de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,9 kg
Peso bruto
1,141 kg
PCF/emb (cadle to gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177211797
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
PlacaA MODUL. CEGA ENTRADA CABOS
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas