Cobertura de chave seccionadora (versão EUA), para TS

Artigo não.: TS 8900050

Cobertura de chave seccionadora TS (versão EUA), conforme normas norte-americanas, apenas junto com alavanca de acionamento para interruptor principal.

Artigo não.:
TS 8900050
Descrição do produto
Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo as normas norte-americanas, apenas em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais: Allen Bradle
Vantagens
Em combinação com o mecanismo de acionamento, o travamento de porta secundária e as barras, atende às exigências da norma UL 508 A.
Estrutura compacta com apenas 100 mm de largura.
Montagem no lugar de uma lateral, fazendo com que esta cobertura transforme qualquer armário padrão TS 8 de porta única em um armário equipado com chaves seccionadoras. A superfície de montagem do armário permanece totalmente inalterada.
A cobertura pode ser instalada opcionalmente no lado direito e esquerdo do armário.
Juntamente com a peça intermediária integrada de placas de montagem TS, a largura da superfície de montagem do armário principal pode ser ampliada em 100 mm.
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui sistema de travamento da porta principal, placa de cobertura e material de fixação.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Dimensões
Largura: 100 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
22,2 kg
Peso bruto
24,7 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177598300
ECLASS 8.0
27180101
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções