Cobertura de chave seccionadora (versão EUA)

Artigo não.: TS 8950050

Travamento de segurança que atende aos padrões UL para combinações de armários segundo as regulamentações norte-americanas. Utilizada com o mecanismo de ativação, o travamento de porta secundária e as barras, a cobertura de chave seccionadora atende aos requisitos do padrão UL 508 A.

Artigo não.:
TS 8950050
Descrição do produto
Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo as normas norte-americanas, apenas em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais.
Vantagens
Em combinação com o mecanismo de acionamento, o travamento de porta secundária e as barras, atende às exigências da norma UL 508 A.
Estrutura compacta com 125 mm de largura, podendo ser opcionalmente montada à direita ou à esquerda do armário. Esta cobertura transforma qualquer armário padrão TS 8 de porta única em um armário equipado com chaves seccionadoras. A superfície de montagem do armário permanece totalmente inalterada.
Juntamente com a peça intermediária integrada de placas de montagem TS, a largura da superfície de montagem do armário principal pode ser ampliada em 100 mm.
Montagem da cobertura somente em um armário com porta única com quadro de reforço
Dois recortes para chaves seccionadoras no lado da frente para montagem em diversas alturas
Aplicações
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA tipo 1 e 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA para o tipo 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA para o tipo 12
Siemens para mecanismo com cabo tipo Bowden (acionamentos Max-Flex) para disjuntores compactos 3VL UL:
3VA9978-0CH72, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em vermelho/preto (também incluso no escopo de fornecimento dos kits de montagem completos Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
3VA9978-0CH82, aço cromado, indicação ON/OFF em vermelho/preto
3VA9978-0CH74, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em preto/preto
3VL9600-3JP61, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em preto/preto
Siemens para mecanismo com cabo tipo Bowden (acionamentos Max-Flex) para disjuntores compactos 3VL UL:
3VL9600-3JP01, plástico, indicação ON/OFF em vermelho/verde (também incluso no escopo de fornecimento dos kits de montagem completos Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
3VL9600-3JP21, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em vermelho/preto
3VL9600-3JP41, aço cromado, indicação ON/OFF em vermelho/preto
3VL9600-3JP61, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em preto/preto
Siemens para mecanismo com cabo tipo Bowden (acionamentos Max-Flex) para disjuntores da série SENTRON (ED, FD, LD, JD, …) código de referência nos EUA: FHOH, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em vermelho/preto
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui sistema de travamento da porta principal, placa de cobertura e material de fixação.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Nota
O armário em frente à cobertura de chave seccionadora deve ter porta única
Dimensões
Largura: 119,5 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
18 kg
Peso bruto
19 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177693012
ETIM 9
EC000712
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Product presentations
Fichas técnicas
Especificações técnicas