- Artigo não.:
- VX 5301312
- Descrição do produto
- Para a montagem modular de racks da série VX IT no VX/TS/TS IT.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 4 conexões para montagem modular externas
2 conexões para montagem modular internas
Vedação para montagem modular, 8 m
Inclui material de fixação
- Nota
- O grau máximo de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 que pode ser alcançado é IP 54
- Para alcançar o grau de proteção IP 54, é necessário usar adicionalmente o item “Cobertura para montagem modular para VX, TS” e uma fita de vedação.
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 1,14 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
VX IT/TS Conector