- Nº do item:
- VX 5302.037
- Descrição do produto
- Cada quadro VX IT pode ser simplesmente transformado em um rack desmontável. Para isso, os perfis do quadro do teto e da base têm que ser subdivididos na largura ou na profundidade. Os quatro elementos de união são inseridos e parafusados no perfil do quadro. As dimensões externas do quadro permanecem inalteradas.
- Escopo de fornecimento
- 4 elementos de união internos
4 elementos de união externos
Fita de aterramento
Inclui material de fixação
- Nota
- O grau de proteção IP máximo que pode ser obtido para o sistema de armário é limitado devido à subdivisão do quadro.
- A capacidade de carga estática da estrutura do quadro é reduzida para 8.000 N
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,227 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
VX Kit montagem interna p/dividir quadro