Kit Para o quadro TS subdividido

Artigo não.: TS 7829.400

Kit para o quadro TS subdividido

Artigo não.:
TS 7829.400
Descrição do produto
Cada quadro TS pode ser simplesmente transformado em um rack desmontável. Para isso, os perfis do quadro do teto e da base têm que ser subdivididos na largura ou na profundidade. Os quatro elementos de união são inseridos e parafusados no perfil do quadro. As dimensões externas do quadro permanecem inalteradas.
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
O grau de proteção IP máximo que pode ser obtido para o sistema de armário é limitado devido à subdivisão do quadro.
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,972 kg
Peso bruto
1,206 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177235298
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS KIT MONT.INT.P/SUBDIVIDIR QUADRO TS
Documentação
Manual de instruções