Armários TS 8 montados em ângulo

Artigo não.: TS 8404300

Para o enfileiramento de armários TS 8 por cantos, também com profundidades diferentes.

Artigo não.:
TS 8404300
Descrição do produto
Com todo seu escopo de fornecimento, o armário montado em ângulo oferece todas as possibilidades imagináveis da estrutura de quadro TS 8 em todas as superfícies externas. Equipado com um painel traseiro e uma lateral assimétrica, o armário montado em ângulo não somente oferece a possibilidade de montagem na largura, mas também na profundidade. As chapas de base são posicionadas paralelamente ao painel traseiro. No caso de armários TS 8 com formato quadrado na base, as chapas de base podem ser viradas 90°. A tecnologia modular é idêntica para todos os armários TS 8.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário, teto, painel traseiro, lateral: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Teto
Painel traseiro (no lado mais extenso)
Lateral assimétrica
Chapas de base (partidas na longitudinal)
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
43 kg
Peso bruto
46,45 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177251465
ECLASS 8.0
27180101