- Nº do item:
- TS 8484.300
- Descrição do produto
- Com todo seu escopo de fornecimento, o armário montado em ângulo oferece todas as possibilidades imagináveis da estrutura de quadro TS 8 em todas as superfícies externas. Equipado com um painel traseiro e uma lateral assimétrica, o armário montado em ângulo não somente oferece a possibilidade de montagem na largura, mas também na profundidade. As chapas de base são posicionadas paralelamente ao painel traseiro. No caso de armários TS 8 com formato quadrado na base, as chapas de base podem ser viradas 90°. A tecnologia modular é idêntica para todos os armários TS 8.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Estrutura do armário, teto, painel traseiro, lateral: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Teto
Painel traseiro (no lado mais extenso)
Lateral assimétrica
Chapas de base (partidas na longitudinal) - Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 400 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 60 kg
- Peso bruto
- 65 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177251472
- ECLASS 8.0
- 27180101