- Artigo não.:
- TS 8800430
- Descrição do produto
- A conexão estável para o transporte seguro de armários modulares.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- As peças podem ser parafusadas na horizontal e na vertical por meio de 8 parafusos de aço ou na horizontal por meio de 2 parafusos e porcas deslizantes M8 e na vertical com 4 parafusos de aço
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,672 kg
- Peso bruto
- 0,708 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177212725
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
- ANGULO DE UNIAO TS/TS