- Artigo não.:
- TS 4582500
- Descrição do produto
- Para a estabilização adicional ou quando, por exemplo, os suportes da placa de montagem, quadros com dobradiça ou suportes de barramento impedem a instalação de uma cantoneira.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para a montagem no perfil vertical do armário são necessárias porcas de encaixe
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
PS
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,672 kg
- Peso bruto
- 0,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177185531
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
CANTONEIRA EM CHAPA DE ACO P/ MONTAGEM MODULAR