- Artigo não.:
- SZ 4540500
- Descrição do produto
- Para distribuição otimizada da força de tração durante o transporte dos armários modulares utilizando talha ou guindaste.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,4 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ Cantoneira combinada em aço inoxidável