- Artigo não.:
- TS 8800470
- Descrição do produto
- Para a fixação de armários montados em módulos com divisória instalada.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Também pode ser utilizada para a montagem em parede/fixação de armários pela lateral ou pelo painel traseiro. Para isso, será necessário fazer furos adicionais na lateral ou no painel traseiro do armário.
- Nota
- A montagem somente é possível juntamente com as cantoneiras de fixação das laterais (inclusas no escopo de fornecimento)
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
- Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,584 kg
- Peso bruto
- 0,68 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177243019
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
ABRAC. FIXAC-O VERTICAL (EMB.C/4PECAS)