Cobertura para montagem modular em cima para VX, VX IT, TS, TS IT

Artigo não.: TS 8800845

Opcionalmente pode-se encaixar uma cobertura com duas peças de acabamento nas extremidades sobre a vedação entre dois armários. Dessa forma, pode-se evitar que impurezas e substâncias líquidas permaneçam sobre a vedação entre dois armários.

Artigo não.:
TS 8800845
Descrição do produto
Opcionalmente pode-se encaixar uma cobertura com duas peças de acabamento nas extremidades sobre a vedação entre dois armários. Dessa forma, pode-se evitar que impurezas e substâncias líquidas permaneçam sobre a vedação entre dois armários.
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
No caso de armários montados lado traseiro/lado traseiro, também pode ser montada na largura.
Também pode ser utilizada juntamente com o perfil anti-pó.
Pode ser simplesmente cortada na medida desejada
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
TS
TS IT
Profundidade: = 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,045 kg
Peso bruto
0,049 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177683013
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
TS TAMPA ACAB. SUPERIOR PROF. 400 mm
Documentação
Info sheet