- Artigo não.:
- TS 8800855
- Descrição do produto
- Opcionalmente pode-se encaixar uma cobertura com duas peças de acabamento nas extremidades sobre a vedação entre dois armários. Dessa forma, pode-se evitar que impurezas e substâncias líquidas permaneçam sobre a vedação entre dois armários.
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- No caso de armários montados lado traseiro/lado traseiro, também pode ser montada na largura.
- Também pode ser utilizada juntamente com o perfil anti-pó.
- Pode ser simplesmente cortada na medida desejada
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
TS
TS IT
Profundidade: = 500 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,06 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177683020
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
COBERTURA MODULAR SUP. P/ ARM. P=500MM - RAL7035