Cobertura para montagem modular em cima para VX, VX IT, TS, TS IT

Nº do item: TS 8800.892

Opcionalmente pode-se encaixar uma cobertura com duas peças de acabamento nas extremidades sobre a vedação entre dois armários. Dessa forma, pode-se evitar que impurezas e substâncias líquidas permaneçam sobre a vedação entre dois armários.

Nº do item:
TS 8800.892
Descrição do produto
Opcionalmente pode-se encaixar uma cobertura com duas peças de acabamento nas extremidades sobre a vedação entre dois armários. Dessa forma, pode-se evitar que impurezas e substâncias líquidas permaneçam sobre a vedação entre dois armários.
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
No caso de armários montados lado traseiro/lado traseiro, também pode ser montada na largura.
Também pode ser utilizada juntamente com o perfil anti-pó.
Pode ser simplesmente cortada na medida desejada
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
TS
TS IT
Profundidade: = 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,52 kg
Peso bruto
0,68 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177482616
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263