Suporte para fixação na parede para GA

Artigo não.: GA 9121122

Para a fixação externa em superfícies – caso pré-instalado – sem ser necessário remover a tampa.

Artigo não.:
GA 9121122
Descrição do produto
Para a fixação externa em superfícies – caso pré-instalado – sem ser necessário remover a tampa.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Adequado para
Tipo de caixa: GA
Altura: = 120 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,231 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177154506
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SUP. FIXACAO parede