- Artigo não.:
- GA 9121230
- Descrição do produto
- Para a fixação externa em superfícies – caso pré-instalado – sem ser necessário remover a tampa.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Adequado para
- Tipo de caixa: GA
Altura: ≥ 230 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,26 kg
- Peso bruto
- 0,287 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177154520
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
GA Suporte fixação paredee