Suporte para fixação na parede para KL, EB, BG e caixas EL para fixação em parede

Artigo não.: KL 1580000

Para a fixação de caixas KL, EB, BG e caixas EL para fixação em parede.

Artigo não.:
KL 1580000
Material
Latão niquelado
Superfície
Niquelada
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação para montagem na caixa
Distância da parede
8 mm
Nota
Por motivos de higiene e para manter o grau de proteção, as caixas em aço inoxidável não possuem perfurações para fixação na parede.
Adequado para
Tipo de caixa: KL
EB
BG
EL
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,136 kg
Peso bruto
0,144 kg
Número da tarifa alfandegária
83025000
EAN
4028177010864
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
KL Suporte de fixação
Documentação
Info sheet