Suporte para fixação na parede para KL, EB, BG e caixas EL para fixação em parede

Nº do item: KL 1590.000

Para a fixação de caixas KL, EB, BG e caixas EL para fixação em parede.

Nº do item:
KL 1590.000
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação para montagem na caixa
Distância da parede
8 mm
Nota
Por motivos de higiene e para manter o grau de proteção, as caixas em aço inoxidável não possuem perfurações para fixação na parede.
Adequado para
Tipo de caixa: KL
EB
BG
EL
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,132 kg
Peso bruto
0,14 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177011090
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
KL Suporte p/fixação em par ( 4 pçs )
Documentação
Manual de instruções