- Nº do item:
- KL 1594.000
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para montagem na caixa
- Distância da parede
- 8 mm
- Nota
- Por motivos de higiene e para manter o grau de proteção, as caixas em aço inoxidável não possuem perfurações para fixação na parede.
- Adequado para
- Tipo de caixa: KL
EB
BG
EL
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,14 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177011175
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
KL Suporte fixação paredee