- Artigo não.:
- SZ 2505.510
- Descrição do produto
- Para a fixação de caixas em chapa de aço e aço inoxidável.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para montagem na caixa
- Nota
- É necessário fazer perfurações adicionais na caixa
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
KX
Caixa AX tripartida para fixação na parede
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,44 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
#NV