Suporte de parede para VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Artigo não.: TS 4595000

Para fixação na parede pelo teto de armários com profundidade reduzida contendo, por exemplo, equipamentos pesados instalados na porta ou quadro montado com dobradiça.

Artigo não.:
TS 4595000
Descrição do produto
Para fixação na parede pelo teto de armários com profundidade reduzida contendo, por exemplo, equipamentos pesados instalados na porta ou quadro montado com dobradiça.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,16 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177103740
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
PS SUPORTE DE paredeE P/TS E ES (Pç4)
Documentação
Info sheet