Fixação em parede Com dobradiça para abertura vertical

Artigo não.: CP 6341000

Fixação na parede com dobradiça para montagem entre o Compact Panel e superfícies horizontais ou verticais.

Artigo não.:
CP 6341000
Descrição do produto
Montagem entre o Compact Panel e superfícies horizontais ou verticais.
Material
Fixação em parede: chapa de aço
Parafuso serrilhado: aço com manopla serrilhada em plástico
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso serrilhado e acessórios de montagem para instalação no Compact Panel.
Rotation angle/swivel area
180° ajustável em intervalos de 7,2°.
Adequado para
Tipo de caixa: Compact Panel
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,36 kg
Peso bruto
0,38 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177382787
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
CP FIXAÇAO EM paredeE AJUSTAVEL 180º
Documentação
Manual de instruções